Product  Q106EQ

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3044856

Altern. bestelnummer : 44856

    • connector 8 mm, 3-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • lensmateriaal glas
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488448561
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst CN
Gewicht 32  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 28.9 x 20 x 10 mm, Q10
Reikwijdte 0…1800 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6627504

Select Country

Turck worldwide

to top