Product  Q10AP6DQ

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3044862

Altern. bestelnummer : 44862

    • connector 8 mm, 3-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • lensmateriaal glas
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP schakeluitgang, lichtschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488448622
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 32  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 42.4 x 20 x 10 mm, Q10
Reikwijdte 1…500 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., lichtschakelend, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6627504

Select Country

Turck worldwide

to top