Product Q10RP6D
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Miniatuursensor
Bestelnummer: 3044863Altern. bestelnummer : 44863
- kabel, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- lensmateriaal glas
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP schakeluitgang, donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488448639 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 73 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 35 x 20 x 10 mm, Q10 |
| Reikwijdte | 1…500 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O., donkerschakelend, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |