Product BRT-53X19A
Accessories
reflector
Bestelnummer: 3044996Altern. bestelnummer : 44996
- behuizing rechthoekig
- reflectievlak 0,19
- reflectiefactor 1,4
- (referentie BRT-3)

Algemene gegevens
| EAN | 662488449964 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 9.07 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Reflector |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 8 x 19 x 72 mm |
| Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |