Product  BRT-92X92C

Accessories

reflector

Bestelnummer: 3049808

Altern. bestelnummer : 49808

    • behuizing rechthoekig
    • reflectievlak 1,5
    • reflectiefactor 3,0
    • (referentie BRT-3)
#

Algemene gegevens

EAN 662488498085
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 58.06  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reflector
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 9 x 100 x 100 mm
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C

Select Country

Turck worldwide

to top