Product BRT-25R
Accessories
reflector
Bestelnummer: 3049809Altern. bestelnummer : 49809
- behuizing rond
- reflectievlak 0,1
- reflectiefactor 1
- (referentie BRT-3)

Algemene gegevens
| EAN | 662488498092 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 3.99 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Reflector |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 18.5 mm |
| Diameter behuizing | Ø 25.2 mm |
| Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |