Product  BRT-50R

Accessories

reflector

Bestelnummer: 3049814

Altern. bestelnummer : 49814

    • behuizing rond
    • reflectievlak 0,4
    • reflectiefactor 1
    • (referentie BRT-3)
#

Algemene gegevens

EAN 662488498146
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 12  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reflector
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 18.5 mm
Diameter behuizing Ø  50.8  mm
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C

Select Country

Turck worldwide

to top