Product  BRT-77X77C

Accessories

reflector

Bestelnummer: 3049816

Altern. bestelnummer : 49816

    • behuizing rechthoekig
    • reflectievlak 1
    • reflectiefactor 2,0
    • (referentie BRT‐75)
#

Algemene gegevens

EAN 662488498160
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 44.09  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reflector
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 8 x 84.5 x 84.5 mm
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C

Select Country

Turck worldwide

to top