Product  M126E2LD

Foto-elektrische sensor

Zender-ontvanger (laser-zender)

Bestelnummer: 3051279

Altern. bestelnummer : 51279

    • kabel, PVC, 2 m, 3-draads
    • beschermingsgraad IP67
    • aluminium behuizing
    • LED rondom zichtbaar
    • laserklasse 2
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488512798
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 76  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Laser-zender
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte Ø 12 mm
Reikwijdte 30000 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  2
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, AL, zwart
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Laser

Select Country

Turck worldwide

to top