Product M126E1LD
Foto-elektrische sensor
Zender-ontvanger (laser-zender)
Bestelnummer: 3052959Altern. bestelnummer : 52959
- kabel, PVC, 2 m, 3-draads
- beschermingsgraad IP67
- aluminium behuizing
- LED rondom zichtbaar
- laserklasse 1
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488529598 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 80 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Laser-zender |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | Ø 12 mm |
| Reikwijdte | 30000 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 1 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Laser |