Product VS2RP5R
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Miniatuursensor
Bestelnummer: 3055405Altern. bestelnummer : 55405
- kabel 2 m, 3-draads
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- zeer vlakke bouwvorm
- PNP-schakeluitgang, donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488554057 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 50 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 4.7 x 12 x 25.1 mm, VS2 |
| Reikwijdte | 0…3000 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O., donkerschakelend, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |