Product  VS2KRP5V

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3058223

Altern. bestelnummer : 58223

    • kabel 2 m, 3-draads
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • zeer vlakke bouwvorm
    • PNP-schakeluitgang, donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488582234
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 131  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 4.7 x 12 x 25.1 mm, VS2
Reikwijdte 0…1200 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top