Product AT-FM-10K
Veiligheidsrelais
voor tweehandenbeveiliging
Bestelnummer: 3060698Altern. bestelnummer : 60698
- Veiligheidscategorie 4 conform ISO 13849‐1
- aansluiting van 2 optische Duo touch bedienelementen
- Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
- Beschermingsklasse IP20

Algemene gegevens
| EAN | 662488606985 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek) |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 233.15 g |
Technische gegevens
| Functie | Safety relay |
| Bouwvorm | klemmenbehuizing |
| Bedrijfsspanning | 21…28 VDC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.O. |
| Elektrische aansluiting | Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |