Product  IM-T-9A

Veiligheidsmodule

voor veiligheidslichtgordijnen

Bestelnummer: 3061425

Altern. bestelnummer : 61425

    • Veiligheidscategorie 4 volgens ISO 13849‐1
    • 3 veiligheidsschakeluitgangen (N.O.)
    • max. 6 A
    • bedrijfsspanning 24 VDC +-15%
    • beschermingsgraad IP20
#

Algemene gegevens

EAN 662488614256
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek)
Goederencode 85364190890
Land van herkomst US
Gewicht 244.94  g

Technische gegevens

Functie Safety relay
Bouwvorm klemmenbehuizing
Bedrijfsspanning 21…28 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP20

Select Country

Turck worldwide

to top