Product  QS18VP6RB

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3061672

Altern. bestelnummer : 61672

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488616724
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 49  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 27.7 x 15 x 35 mm, QS18
Reikwijdte 0…3000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3069721
3067467

Select Country

Turck worldwide

to top