Product  VS3AP5XLVQ

Foto-elektrische sensor

retro-reflectieve sensor

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3063716

Altern. bestelnummer : 63716

    • connector, M8 x 1, 3‐polig
    • coaxiale optiek vermijdt dode zone
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, helderschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488637163
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 41  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 16.6 x 9 x 25.4 mm, VS3
Reikwijdte 0…250 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., lichtschakelend, PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M8 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625058
6625064

Select Country

Turck worldwide

to top