Product  VS3RP5XLV

Foto-elektrische sensor

retro-reflectieve sensor

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3063717

Altern. bestelnummer : 63717

    • kabel, 2 m, 3-draads
    • coaxiale optiek vermijdt dode zone
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488637170
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 57  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 16.6 x 9 x 25.4 mm, VS3
Reikwijdte 0…250 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., donkerschakelend, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top