Product  STBVP6Q

Foto-elektrische sensor

drukknop

voor tweehandenbeveiliging

Bestelnummer: 3064180

Altern. bestelnummer : 64180

    • connector, 7/8“, 4-polig
    • beschermingsgraad IP66
    • ergonomisch gevormd
    • bovenste behuizingsonderdeel uit polyetherimide
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • 1 veiligheids-N.O.-uitgang PNP
    • 1 veiligheids-N.C.-uitgang PNP
    • Voorgemonteerde beschermkap
    • veiligheidscategorie 4 volgens EN ISO 13849-1 bij gebruik met de overeenkomstige controller
    • SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061
#

Algemene gegevens

EAN 662488641801
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek)
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 215  g

Technische gegevens

Functie Touch drukknop
Bouwvorm Rechthoekig
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Elektrische aansluiting Connector, 7/8″
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP66

Select Country

Turck worldwide

to top