Product  STBVR81Q

Foto-elektrische sensor

drukknop

voor tweehandenbeveiliging

Bestelnummer: 3064191

Altern. bestelnummer : 64191

    • connector, 7/8“, 5-polig
    • beschermingsgraad IP66
    • ergonomisch gevormd
    • bovenste behuizingsonderdeel uit polyetherimide
    • bedrijfsspanning: 20…30 V AC/DC
    • Relaisuitgang, 125 VDC / 150 VAC, 1A DC / 0,4 A AC max
    • Voorgemonteerde beschermkap
    • veiligheidscategorie 4 volgens EN ISO 13849-1 bij gebruik met de overeenkomstige controller
    • SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061
#

Algemene gegevens

EAN 662488641917
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek)
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 225  g

Technische gegevens

Functie Touch drukknop
Bouwvorm Rechthoekig
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 20…30 VAC / 20…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Connector, 7/8″
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP66

Select Country

Turck worldwide

to top