Product  LT3PIQ

Foto-elektrische sensor

Diffuse lasersensor (looptijdmeting)

Met schakel- en analoge uitgang

Bestelnummer: 3065513

Altern. bestelnummer : 65513

    • connector, M12 x 1, 8-polig
    • weergave van de signaalsterkte
    • beschermingsgraad IP67
    • reikwijdte (meetbereik) op object (wit): 5 m
    • 3 schakeluitgang-aanspreektijden instelbaar
    • bedrijfsspanning: 12…24 VDC
    • schakel- en meetbereik onafhankelijk van elkaar instelbaar
    • flank van de analoge uitgang omkeerbaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488655136
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 90318020000
Land van herkomst US
Gewicht 190.51  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 87 x 35.3 x 68.5 mm, LT3
Reikwijdte 300…5000 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  2
Bedrijfsspanning 12…24 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Laser, Teach-ingang

Aansluittoebehoren

6625130
6625133
6625446
6625449

Select Country

Turck worldwide

to top