Product LT3PI
Foto-elektrische sensor
Diffuse lasersensor (looptijdmeting)
Met schakel- en analoge uitgang
Bestelnummer: 3065514Altern. bestelnummer : 65514
- kabel, 2 m, 7-draads
- weergave van de signaalsterkte
- beschermingsgraad IP67
- reikwijdte (meetbereik) op object (wit): 5 m
- 3 schakeluitgang-aanspreektijden instelbaar
- bedrijfsspanning: 12…24 VDC
- schakel- en meetbereik onafhankelijk van elkaar instelbaar
- flank van de analoge uitgang omkeerbaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488655143 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 320 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 87 x 35.3 x 68.5 mm, LT3 |
| Reikwijdte | 300…5000 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 2 |
| Bedrijfsspanning | 12…24 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS, zwart |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Laser, Teach-ingang |