Product  QS18VP6WQ8

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3066464

Altern. bestelnummer : 66464

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488664640
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 42  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Divergent
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 21.1 x 15 x 35 mm, QS18
Reikwijdte 0…100 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3069721
3067467

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top