Product QS18VP6FPQ8
Foto-elektrische sensor
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Bestelnummer: 3066468Altern. bestelnummer : 66468
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens
| EAN | 662488664688 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- lichtgeleidersensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 20 g |
Technische gegevens
| Detectietype | contactloos, in contact met het medium |
| Medium | vloeistoffen, Stortgoed |
| Meetprincipe | optisch |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Montagetoebehoren
|
SMBQS18A
montagebeugel, roestvaststaal, voor 18 mm schroefdraad |
3069721 |
|
SMBQS18AF
montagebeugel, roestvaststaal, voor 18 mm schroefdraad |
3067467 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
Functietoebehoren
|
PBT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3025967 |
|
PIT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026034 |