Product T8AP6D50
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Miniatuursensor
Bestelnummer: 3066659Altern. bestelnummer : 66659
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- omgevingstemperatuur: -20…+55 °C
- ideaal bij beperkte inbouwruimte
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, helderschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488666590 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 51 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M8 x 1 |
| Reikwijdte | 0…50 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O., lichtschakelend, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |