Product  T8AP6D50Q

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3066660

Altern. bestelnummer : 66660

    • kabel met connector, PVC, 150 mm M8 x 1
    • beschermingsgraad IP67
    • omgevingstemperatuur: -20…+55 °C
    • ideaal bij beperkte inbouwruimte
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, helderschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488666606
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 42  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M8 x 1
Reikwijdte 0…50 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., lichtschakelend, PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M8 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625058
6625064

Select Country

Turck worldwide

to top