Product  T8RP6D50

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3066661

Altern. bestelnummer : 66661

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • omgevingstemperatuur: -20…+55 °C
    • ideaal bij beperkte inbouwruimte
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488666613
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 48  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M8 x 1
Reikwijdte 0…50 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., donkerschakelend, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top