Product  T86EVQ

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Miniatuursensor

Bestelnummer: 3066672

Altern. bestelnummer : 66672

    • kabel met connector, PVC, 150 mm M8 x 1
    • beschermingsgraad IP67
    • omgevingstemperatuur: -20…+55 °C
    • ideaal bij beperkte inbouwruimte
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488666729
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 33  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M8 x 1
Reikwijdte 0…2000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M8 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -20…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625058
6625064

Select Country

Turck worldwide

to top