Product LT3PILVQ
Foto-elektrische sensor
Retroreflecterende lasersensor (looptijdmeting)
Met schakel- en analoge uitgang
Bestelnummer: 3067280Altern. bestelnummer : 67280
- connector, M12 x 1, 8-polig
- weergave van de signaalsterkte
- beschermingsgraad IP67
- hoogreflecterende reflectorfolie BRT-TVHG-8X10P meegeleverd
- reikwijdte (meetbereik) met bijbehorende reflectorfolie: 50 m
- 3 schakeluitgang-aanspreektijden instelbaar
- bedrijfsspanning: 12…24 VDC
- schakel- en meetbereik onafhankelijk van elkaar instelbaar
- flank van de analoge uitgang omkeerbaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488672805 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 314 g |
Technische gegevens
| Functie | Retro-reflectieve sensor |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 87 x 35.3 x 68.5 mm, LT3 |
| Reikwijdte | 500…50000 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 1 |
| Bedrijfsspanning | 12…24 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS, zwart |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Laser, Teach-ingang |
Aansluittoebehoren
|
RKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625133 |
|
RKS8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6625446 |
|
WKS8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; afgeschermd |
6625449 |