Product  LT3BDLV

Foto-elektrische sensor

Retroreflecterende lasersensor (looptijdmeting)

Met schakeluitgangen

Bestelnummer: 3067380

Altern. bestelnummer : 67380

    • kabel, 2 m, 7-draads
    • weergave van de signaalsterkte
    • beschermingsgraad IP67
    • hoogreflecterende reflectorfolie BRT-TVHG-8X10P meegeleverd
    • reikwijdte (meetbereik) met bijbehorende reflectorfolie: 50 m
    • 3 schakeluitgang-aanspreektijden instelbaar
    • bedrijfsspanning: 12…24 VDC
    • twee schakelbereiken onafhankelijk van elkaar instelbaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488673802
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 432  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 87 x 35.3 x 68.5 mm, LT3
Reikwijdte 500…50000 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  1
Bedrijfsspanning 12…24 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.O., PNP/NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Laser, Teach-ingang

Select Country

Turck worldwide

to top