Product T8RP6D100Q
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Miniatuursensor
Bestelnummer: 3068691Altern. bestelnummer : 68691
- kabel met connector, PVC, 150 mm M8 x 1
- beschermingsgraad IP67
- omgevingstemperatuur: -20…+55 °C
- ideaal bij beperkte inbouwruimte
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488686918 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 37 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Diffuus |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M8 x 1 |
| Reikwijdte | 0…100 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O., donkerschakelend, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M8 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Aansluittoebehoren
|
PKG3M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625058 |
|
PKW3M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625064 |