Product Q12RB6LV
Foto-elektrische sensor
retro-reflectieve sensor
Miniatuursensor
Bestelnummer: 3072125Altern. bestelnummer : 72125
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- weergave van een te lage functiereserve
- bedrijfsspanning: 10…30VDC
- bipolaire schakeluitgang, donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488721251 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 30 g |
Technische gegevens
| Functie | Retro-reflectieve sensor |
| Bedrijfsmodus | Niet-gepolariseerd |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 |
| Reikwijdte | 40…1500 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O., donkerschakelend, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD DXF-bestand
CAD STP-bestand
Functietoebehoren
|
BRT-60X40C
rechthoekige reflector, reflectiefactor 1.48, materiaal: acryl, omgevingstemperatuur -20 … +60 °C |
3044997 |