Product Q12RB6R
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Miniatuursensor
Bestelnummer: 3072137Altern. bestelnummer : 72137
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- weergave van een te lage functiereserve
- bedrijfsspanning: 10…30VDC
- bipolaire schakeluitgang, donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488721374 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 34 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 |
| Reikwijdte | 0…2000 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O., donkerschakelend, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |