Product  SLSE14-1200Q8

Veiligheidslichtgordijn

Zender

Bestelnummer: 3072366

Altern. bestelnummer : 72366

    • Connector M12 × 1, 8-polig
    • Beschermingsklasse IP65
    • Instelling via DIP-switch
    • Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
    • Resolutie 14 mm
    • Scangebied 1200 mm
    • Alle apparaten incl. twee EZA-MBK-11 montagebeugels; extra uitrusting met een lengte van 900 mm of meer incl. één EZA-MBK-12
    • Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
    • Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488723668
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst MX
Gewicht 5260  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 1200 mm
Reikwijdte 100…6000 mm
Optische resolutie 14 mm
Aantal stralen 160
Lichtsoort IR
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

3072210

Select Country

Turck worldwide

to top