Product SLSE30-1050Q8
Veiligheidslichtgordijn
Zender
Bestelnummer: 3072373Altern. bestelnummer : 72373
- Connector M12 × 1, 8-polig
- Beschermingsklasse IP65
- Instelling via DIP-switch
- Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
- Resolutie 30 mm
- Scangebied 1050 mm
- Alle apparaten incl. twee EZA-MBK-11 montagebeugels; extra uitrusting met een lengte van 900 mm of meer incl. één EZA-MBK-12
- Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
- Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
- SIL 3 conform IEC 61508

Algemene gegevens
| EAN | 662488723736 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 535.24 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Hoogte bewakingsveld | 1050 mm |
| Reikwijdte | 100…18000 mm |
| Optische resolutie | 30 mm |
| Aantal stralen | 70 |
| Lichtsoort | IR |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Met muting functie | Nee |
| Heropstartvergrendeling | instelbaar |
| Bedrijfsspanning | 20…28 VDC |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, Geel polyester |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
DEE2R-875D
Aansluitkabel, pvc, geel, kabellengte: 22,9 m, contraconnector, M12 × 1, 8-polig, op connector, M12 × 1, 8-polig |
3072210 |