Product D10BFP
Foto-elektrische sensor
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Bestelnummer: 3072613Altern. bestelnummer : 72613
- kabel, 2 m
- 8-LED weergave
- aanspreektijd instelbaar
- licht-/donkerschakelend
- Teach-in programmering
- rood zichtbaar licht
- bedrijfsspanning 10…30 VDC
- 30 ms uitschakelvertraging instelbaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488726133 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- lichtgeleidersensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 136.08 g |
Technische gegevens
| Functie | Lichtgeleidersensor |
| Bedrijfsmodus | Kunststof lichtgeleider |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 68.1 x 10.5 x 35.9 mm, D10B |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Functietoebehoren
|
PIT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026034 |
|
PBT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3025967 |