Product D10AFPY
Foto-elektrische sensor
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Bestelnummer: 3073121Altern. bestelnummer : 73121
- 2m kabel
- licht-/donkerschakelend
- rood zichtbaar licht
- bedrijfsspanning 10…30 VDC
- 40 ms uitschakelvertraging instelbaar
- max. schakelfrequentie 2,5 kHz
- gevoeligheidsinstelling via 12-toeren potentiometer

Algemene gegevens
| EAN | 662488731212 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- lichtgeleidersensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 103 g |
Technische gegevens
| Functie | Lichtgeleidersensor |
| Bedrijfsmodus | Kunststof lichtgeleider |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 68.1 x 10 x 35.9 mm, D10A |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Functietoebehoren
|
PIT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: retro-reflectief of zender-ontvanger, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3026034 |
|
PBT46U
kunststof-lichtgeleider, systeemuitvoering: diffuus, schroefdraadhuls M3 x 0.5, confectioneerbare geleider zonder eindstuk, buitenmantel uit polyethyleen, omgevingstemperatuur -30 °C…+70 °C |
3025967 |