Product  LT7PIDQ

Foto-elektrische sensor

Diffuse lasersensor (looptijdmeting)

Met schakel- en analoge uitgang

Bestelnummer: 3073439

Altern. bestelnummer : 73439

    • connector, M16 x 0.75, 12-polig
    • weergave van de signaalsterkte
    • Laserklasse 1, infrarood, 900 nm
    • Uitlijnhulp tijdens programmering, laserklasse 2, zichtbaar rood, 650 nm
    • LCD-display
    • bedrijfsspanning: 18…30 VDC
    • schakel- en meetbereik onafhankelijk van elkaar instelbaar
    • flank van de analoge uitgang omkeerbaar
    • Alarmuitgang
    • serïele interface RS-422 of SSI-compatibel
#

Algemene gegevens

EAN 662488734398
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 90314990000
Land van herkomst DE
Gewicht 345  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 95 x 42 x 93 mm, LT7
Reikwijdte 500…10000 mm
Lichtsoort IR
Laserklasse  1
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.O., PNP/analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol RS422, SSi
Elektrische aansluiting Connector, M16
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Omgevingstemperatuur -10…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Laser, Drukknop

Select Country

Turck worldwide

to top