Product  LS2LP30-300Q88

Veiligheidslichtgordijn

Zender/ontvangerpaar

Bestelnummer: 3073565

Altern. bestelnummer : 73565

    • Connector M12 × 1, 8-polig
    • Beschermingsklasse IP65
    • Scangebied 300 mm
    • Resolutie 30 mm
    • Interne test in 500 ms-cyclus
    • Bereik 15 m
    • Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
    • Schakeluitgang met herstartvergrendeling (VERGRENDELING)
    • Geen muting-ondersteuning
    • Type 2 conform IEC 61496-1, -2; categorie 2 PL d conform EN ISO 13849-1; SIL 2 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488735654
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 2023  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 300 mm
Reikwijdte 200…15000 mm
Optische resolutie 30 mm
Aantal stralen 16
Lichtsoort IR
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling ja
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP65

Functietoebehoren

3061425

Select Country

Turck worldwide

to top