Product  M18RGXPQ

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3074043

Altern. bestelnummer : 74043

    • LED-weergave
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M18x1
    • beschermingsgraad IP67
    • kleuren: rood (COL 1) / groen (COL 2)
    • connector M12x1
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488740436
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 73  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort rood, groen
Aantal kleuren/segmenten 2
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Vernikkeld messing
Window material Thermoplastic, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3053279

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top