Product SMB18A
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3033200Altern. bestelnummer : 33200
- montagebeugel
- M18
- roestvaststaal

Algemene gegevens
| EAN | 662488332006 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 45.36 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 46 x 32 x 41 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, 1.4401 (AISI 316) |