Product  M18GRY2PQ

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3074051

Altern. bestelnummer : 74051

    • LED-weergave
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M18x1
    • beschermingsgraad IP67
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
    • connector M12x1
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
    • Knipperend of wisselend
    • knipperfunctie via aansluitprogrammering
#

Algemene gegevens

EAN 662488740511
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 72.57  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten 3
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Vernikkeld messing
Window material Thermoplastic, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3053279

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top