Product SLM30P6Q
Foto-elektrische sensor
sleufsensor
Bestelnummer: 3074974Altern. bestelnummer : 74974
- connector, M8 x 1
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, licht- of donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488749743 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270909 -/- sleufsensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 181.44 g |
Technische gegevens
| Functie | sleufsensor |
| Bedrijfsmodus | Zender/ontvangerpaar |
| Bouwvorm | sleufsensor |
| Bouwgrootte | 80 x 12 x 62 mm, SLM30 |
| Reikwijdte | 30 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgietzink vernikkeld |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Aansluittoebehoren
|
PKG3M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625058 |
|
PKW3M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625064 |