Product  SLM80P6Q

Foto-elektrische sensor

sleufsensor

Bestelnummer: 3074982

Altern. bestelnummer : 74982

    • connector, M8 x 1
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, licht- of donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488749828
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270909 -/- sleufsensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 263.08  g

Technische gegevens

Functie sleufsensor
Bedrijfsmodus Zender/ontvangerpaar
Bouwvorm sleufsensor
Bouwgrootte 80 x 12 x 112 mm, SLM80
Reikwijdte 80 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing metaal, Spuitgietzink vernikkeld
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625058
6625064

Select Country

Turck worldwide

to top