Product SLM220B6
Foto-elektrische sensor
sleufsensor
Bestelnummer: 3074989Altern. bestelnummer : 74989
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang, helder- of donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488749897 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270909 -/- sleufsensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 737 g |
Technische gegevens
| Functie | sleufsensor |
| Bedrijfsmodus | Zender/ontvangerpaar |
| Bouwvorm | sleufsensor |
| Bouwgrootte | 140 x 12 x 252 mm, SLM220 |
| Reikwijdte | 220 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgietzink vernikkeld |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |