Product SLM220B6QPMA
Foto-elektrische sensor
sleufsensor
Bestelnummer: 3075036Altern. bestelnummer : 75036
- kabel met connector, PUR, 150 mm M12 x 1
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang, helder- of donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488750367 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270909 -/- sleufsensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 720 g |
Technische gegevens
| Functie | sleufsensor |
| Bedrijfsmodus | Zender/ontvangerpaar |
| Bouwvorm | sleufsensor |
| Bouwgrootte | 140 x 12 x 252 mm, SLM220 |
| Reikwijdte | 220 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgietzink vernikkeld |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |