Product M12PR
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Bestelnummer: 3077198Altern. bestelnummer : 77198
- kabel, PVC, 2 m, 4-draads
- beschermingsgraad IP67 / IP68
- Metalen behuizing
- LED rondom zichtbaar
- weergave van een te lage functiereserve
- gevoeligheid via potentiometer instelbaar
- Bedrijfsspanning: 10…30 V DC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens
| EAN | 662488771980 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 61 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M12 x 1 |
| Reikwijdte | 0…5000 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Vernikkeld messing, vernikkeld |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP68 |
| Bijzondere kenmerken | Gekapseld, Wash down |