Product  M12PRQ8

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3077199

Altern. bestelnummer : 77199

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67 / IP68
    • Metalen behuizing
    • LED rondom zichtbaar
    • weergave van een te lage functiereserve
    • gevoeligheid via potentiometer instelbaar
    • Bedrijfsspanning: 10…30 V DC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488771997
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 18.14  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M12 x 1
Reikwijdte 0…5000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Vernikkeld messing, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67/IP68
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Wash down

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top