Product  K80LGRYPQ

LED-signaallamp

Bestelnummer: 3077592

Altern. bestelnummer : 77592

    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
    • beschermingsgraad IP67
#

Algemene gegevens

EAN 662488775926
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 318  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten 3
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC, geel
Window material acryl, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3077161

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top