Product SMBDX80DIN
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3077161Altern. bestelnummer : 77161
- montageplaat voor DIN-rail
- Geschikt voor de bouwvormen, CP80, DX80, K80, Q80
- bedrijfstemperatuur: -20 tot +90°C

Algemene gegevens
| EAN | 662488771614 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) | 
| Goederencode | 39269097900 | 
| Land van herkomst | CN | 
| Gewicht | 45.36 g | 
Technische gegevens
| Bouwvorm | toebehoren voor rechthoekige types | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |