Product  K30LGRYPQ

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3078925

Altern. bestelnummer : 78925

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M22x1.5
    • beschermingsgraad IP67
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
    • connector M12x1
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488789251
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 68  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten 3
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Montagetoebehoren

3079414

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top